脱落防止ねじ・全ねじ /ねじ長さ(mm):4
脱落防止ねじ・全ねじとは
脱落防止ねじは、ねじ部にヌスミ加工を施し、ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない仕組みになっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

全ねじとは頭部以下が全てねじ山になっているねじです。(首下部の不完全ねじ部を除く)
半ねじでは円筒部が被締結物に干渉して締めることができない部分を、全ねじでは締結することができます。
画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
関連記事:脱落防止ねじとは?NBKの脱落防止シリーズをご紹介
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き脱落防止ねじ | 六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット | 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | ||
| 品番 | SSC-M3-4 | SSC-M3-4-SET | SSC-M3-4-UCL | SSCZS-M1.4-4 | SSCZS-M1.6-4 | SSCZS-M1.7-4 | SSCZS-M2-4 | ||
| 特長 | スタンダード 脱落防止・紛失防止 |
スタンダード 脱落防止・紛失防止 |
脱落防止・紛失防止 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
||
| 価格(税別) | 190円~ | 2,970円~ | 220円~ | 350円~ | 350円~ | 350円~ | 350円~ | ||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||
| ねじの呼び | M3 | M3 | M3 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | ||
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |