寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-SNSL-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.88 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.96 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.8 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.3 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.7 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3.5 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 4 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 4.8 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.1 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.8 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 7.6 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 8.3 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 12 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 13 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 15 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 17 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNSL-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 19 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SSC-SNSL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- 非磁性。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-SNSLのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SNSLのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SNSLがカバーから抜け落ちることはありません。



/12941_1.jpg?upd=20250521101409&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)