• 特殊ねじ
  • 脱落防止ねじ・全ねじ

SSHS-FT/六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile (Full Thread)

  • スペース
  • 全ねじ

形状図

SSHS-FT六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
16
20
25
30
40
50
60
70

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSHS-M3-16-FT M3 0.5 16 6 1.3 1.5 2 0.6 0.89 510 561 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-20-FT M3 0.5 20 6 1.3 1.5 2 0.6 1.1 630 693 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-25-FT M3 0.5 25 6 1.3 1.5 2 0.6 1.3 750 825 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-30-FT M3 0.5 30 6 1.3 1.5 2 0.6 1.6 910 1,001 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-40-FT M3 0.5 40 6 1.3 1.5 2 0.6 2.1 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-50-FT M3 0.5 50 6 1.3 1.5 2 0.6 2.6 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-20-FT M4 0.7 20 8 1.5 2 2.5 1.5 2 710 781 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-25-FT M4 0.7 25 8 1.5 2 2.5 1.5 2.5 830 913 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-30-FT M4 0.7 30 8 1.5 2 2.5 1.5 3 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-40-FT M4 0.7 40 8 1.5 2 2.5 1.5 4 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-50-FT M4 0.7 50 8 1.5 2 2.5 1.5 4.5 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-60-FT M4 0.7 60 8 1.5 2 2.5 1.5 5 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-30-FT M5 0.8 30 9 1.5 3 3 3.1 4.1 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-40-FT M5 0.8 40 9 1.5 3 3 3.1 5.6 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-50-FT M5 0.8 50 9 1.5 3 3 3.1 7.2 1,550 1,705 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-60-FT M5 0.8 60 9 1.5 3 3 3.1 8.7 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-70-FT M5 0.8 70 9 1.5 3 3 3.1 10 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-40-FT M6 1 40 10 1.5 3 4 5.3 8.2 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-50-FT M6 1 50 10 1.5 3 4 5.3 10 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-60-FT M6 1 60 10 1.5 3 4 5.3 13 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-70-FT M6 1 70 10 1.5 3 4 5.3 15 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-40-FT M8 1.25 40 13 1.5 4 5 12 14 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-50-FT M8 1.25 50 13 1.5 4 5 12 18 1,970 2,167 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-60-FT M8 1.25 60 13 1.5 4 5 12 22 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-70-FT M8 1.25 70 13 1.5 4 5 12 26 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-40-FT M10 1.5 40 16 1.5 5 6 18 20 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-50-FT M10 1.5 50 16 1.5 5 6 18 26 2,230 2,453 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-60-FT M10 1.5 60 16 1.5 5 6 18 32 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-70-FT M10 1.5 70 16 1.5 5 6 18 39 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
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
SSHS-FT
本体 SUS304

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプ。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

関連商品

薄板固定用を標準化。SSHS-UC
SSHS-UC

SSHS-FT六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

脱落防止ねじ・全ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

脱落防止ねじ・全ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります