脱落防止ねじ・全ねじ /ねじ長さ(mm):35

脱落防止ねじ・全ねじとは

脱落防止ねじは、ねじ部にヌスミ加工を施し、ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない仕組みになっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

脱落防止ねじ比較

全ねじとは頭部以下が全てねじ山になっているねじです。(首下部の不完全ねじ部を除く)
半ねじでは円筒部が被締結物に干渉して締めることができない部分を、全ねじでは締結することができます。
画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

関連記事:脱落防止ねじとは?NBKの脱落防止シリーズをご紹介

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)35
写真 六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ) 六角穴付き脱落防止ねじ 六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット 六角穴付き低頭脱落防止ねじ 六角穴付き小頭脱落防止ねじ 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き脱落防止ねじ(フッ素コーティング) 六角穴付き脱落防止ねじ(PTFEコーティング) 六角穴付き脱落防止ねじ(低温黒色クロム処理)
品名 六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ) 六角穴付き脱落防止ねじ 六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット 六角穴付き低頭脱落防止ねじ 六角穴付き小頭脱落防止ねじ 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き脱落防止ねじ(フッ素コーティング) 六角穴付き脱落防止ねじ(PTFEコーティング) 六角穴付き脱落防止ねじ(低温黒色クロム処理)
品番 SSC-SNS-M8-35-EL SSC-M8-35 SSC-M8-35-SET SSCLS-M8-35 SSC-M8-35-SD SSC-M8-35-UCL SSC-M8-35-FC SSC-M8-35-TF SSC-M8-35-RY
特長 高強度
脱落防止・紛失防止
スタンダード
脱落防止・紛失防止
スタンダード
脱落防止・紛失防止
低頭ボルト
脱落防止・紛失防止
小頭
脱落防止・紛失防止
脱落防止・紛失防止
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
かじり・焼きつき防止
脱落防止・紛失防止
耐薬品
かじり・焼きつき防止
脱落防止・紛失防止
耐薬品
反射防止
かじり・焼きつき防止
脱落防止・紛失防止
価格(税別) 330円~ 200円~ 2,530円~ 370円~ 600円~ 300円~ 400円~ 980円~ 830円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
ねじ長さ 35 35 35 35 35 35 35 35 35
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき) 六角穴付き脱落防止ねじ(SUS316L) 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ 六角脱落防止ねじ 六角脱落防止ねじ(SUS316L) 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(SUS316L) 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(黄銅) 六角穴付きボルト(全ねじ)
品名 六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき) 六角穴付き脱落防止ねじ(SUS316L) 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ 六角脱落防止ねじ 六角脱落防止ねじ(SUS316L) 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(SUS316L) 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(黄銅) 六角穴付きボルト(全ねじ)
品番 SSC-SVSS-M8-35 SSC-SNSL-M8-35 SSC-SNSTG-M8-35 SSC-SNHS-M8-35 SSC-SNHL-M8-35 SSCPS-M8-35 SSCPL-M8-35 SSCPB-M8-35 SNSS-M3-35-FT
特長 脱落防止・紛失防止 非磁性
耐薬品
耐熱
脱落防止・紛失防止
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
脱落防止・紛失防止
脱落防止・紛失防止 脱落防止・紛失防止 なべ小ねじ
脱落防止・紛失防止
なべ小ねじ
脱落防止・紛失防止
なべ小ねじ
脱落防止・紛失防止
スタンダード
価格(税別) 670円~ 460円~ 4,720円~ 230円~ 430円~ 360円~ 480円~ 410円~ 100円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L 64チタン SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L 黄銅 SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M3
ねじ長さ 35 35 35 35 35 35 35 35 35
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 六角穴付きボルト(全ねじ) 六角穴付きボルト(全ねじ) 六角穴付きボルト(全ねじ)
品名 六角穴付きボルト(全ねじ) 六角穴付きボルト(全ねじ) 六角穴付きボルト(全ねじ)
品番 SNSS-M4-35-FT SNSS-M5-35-FT SNSS-M6-35-FT
特長 スタンダード スタンダード スタンダード
価格(税別) 90円~ 90円~ 100円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M4 M5 M6
ねじ長さ 35 35 35
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
脱落防止ねじに関連するキーワード
脱落防止ワッシャー  脱落防止ローレットノブ  十字穴付き脱落防止なべ小ねじ   脱落防止座金

脱落防止ねじ・全ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)