• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

SICX-M4-12-SX

すりわり付き平小ねじ(炭化ケイ素)

Slotted Cheese Head Machine Screws (Silicon Carbide)

  • 耐熱
  • 耐薬品

SICX-M4-12-SXの形状図

SICX-SXすりわり付き平小ねじ(炭化ケイ素)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 a t 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SICX-M4-12-SX M4 0.7 12 7 2.6 1 1.4 0.62 - - CAD 見積り 非在庫品
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
SICX-M4-12-SXの材質・仕上げ

SICX-SX
本体 炭化ケイ素(SiC)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

SICX-M4-12-SXの特長

  • 炭化ケイ素製のすりわり付き平小ねじ。
  • 耐熱性・耐薬品性にすぐれています。

使用上の注意

  • ねじの締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチを使用し、下表のねじり破断トルクを超えないようにしてください。推奨トルクはねじり破断トルクの50%です。
M ねじり破断トルク(N・m)
M3 0.1
M4 0.2
M5 0.25

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

  • 衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
  • 炭化ケイ素ねじは製造時に累積ピッチのずれが生じるため、めねじとのはめあいを5ピッチ以下にしてください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

SICX-M4-SXにはこのような商品があります

SICX-SXにはこのような商品があります