単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | a | t | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICX-M4-6-SX | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.43 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SICX-M4-6-SXの材質・仕上げ
SICX-SX | |
---|---|
本体 | 炭化ケイ素(SiC) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
SICX-M4-6-SXの特長
- 炭化ケイ素製のすりわり付き平小ねじ。
- 耐熱性・耐薬品性にすぐれています。
使用上の注意
- ねじの締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチを使用し、下表のねじり破断トルクを超えないようにしてください。推奨トルクはねじり破断トルクの50%です。
M | ねじり破断トルク(N・m) |
---|---|
M3 | 0.1 |
M4 | 0.2 |
M5 | 0.25 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
- 衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
- 炭化ケイ素ねじは製造時に累積ピッチのずれが生じるため、めねじとのはめあいを5ピッチ以下にしてください。