寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFT-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 2 | 2360 | 1 | 0.31 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNFT-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 2 | 2360 | 1 | 0.35 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNFT-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 2 | 2360 | 1 | 0.4 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNFT-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 2.3 | 2 | 4120 | 2.4 | 0.59 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNFT-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 2 | 4120 | 2.4 | 0.68 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNFT-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 2 | 4120 | 2.4 | 0.77 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNFT-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 2 | 4120 | 2.4 | 0.86 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SNFT | |
|---|---|
| 本体 | TW270(チタン1種) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
特長
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
- チタンの特性について⇒チタンの特性
- ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様のチタンねじを製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

機械的性質
| TW270(チタン1種) | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 270-410 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 165以上 |
| 伸び(%) | 27以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| TW270(チタン1種) | |
|---|---|
| 比重 | 4.51 |
| 融点(℃) | 1668 |
| 縦弾性係数(GPa) | 106 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
| 透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。





/14306_1.jpg?upd=20250619085805&awscf_publishdate=2025-06-24 18:35)