寸法・CAD・価格
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | L2 | 質量(g) | 価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHDS-M16-40 | M16 | 2 | 40 | 24 | 10 | 38 | 96 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M16-50 | M16 | 2 | 50 | 24 | 10 | 38 | 112 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M16-60 | M16 | 2 | 60 | 24 | 10 | 38 | 128 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SNHDS-M16-70 | M16 | 2 | 70 | 24 | 10 | 38 | 143 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
材質・仕上げ
| SNHDS | |
|---|---|
| 本体 | UNS S31803 |
用途
海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン特長
- オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
- SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
- 磁性があります。
- 海水など、塩化物環境下での用途に。
機械的性質
| UNS S31803 | SUS316L | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 620以上 | 480以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 450以上 | 175以上 |
| 伸び(%) | 18以上 | 40以上 |
| 硬度(HRB) | (106以下) | 90以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。





/14306_1.jpg?upd=20260508152113&awscf_publishdate=2026-05-18 18:35)
/14306_1.jpg?upd=20251201114121&awscf_publishdate=2026-05-18 18:35)