SNHDS-M16-50の材質・仕上げ
SNHDS | |
---|---|
本体 | UNS S31803 |
用途
海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ラインSNHDS-M16-50の特長
- オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
- SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
- 磁性があります。
- 海水など、塩化物環境下での用途に。
機械的性質
UNS S31803 | SUS316L | |
---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 620以上 | 480以上 |
0.2%耐力(N/mm2) | 450以上 | 175以上 |
伸び(%) | 18以上 | 40以上 |
硬度(HRB) | (106以下) | 90以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。