• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

SNHDS-M24-60

二相ステンレス六角ボルト

Duplex Stainless Steel Hexagon Head Screw

  • 耐薬品
  • 高強度
  • 磁性あり

SNHDS-M24-60の形状図

SNHDS二相ステンレス六角ボルト寸法図

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2 質量(g) 価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNHDS-M24-60 M24 3 60 36 15 54 314 5,900 6,490 CAD カート 在庫品


関連サービス

SNHDS-M24-60の材質・仕上げ

SNHDS
本体 UNS S31803

用途

海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン

SNHDS-M24-60の特長

  • オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
  • SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
  • 磁性があります。
  • 海水など、塩化物環境下での用途に。

機械的性質

UNS S31803 SUS316L
引張強さ(N/mm2 620以上 480以上
0.2%耐力(N/mm2 450以上 175以上
伸び(%) 18以上 40以上
硬度(HRB) (106以下) 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

SNHDS-M24にはこのような商品があります

SNHDSにはこのような商品があります