単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | B | 推奨締め つけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHS-M8-35-HTF | M8 | 1.25 | 35 | 5.3 | 13 | 9.2 | 18 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
SNHS-M8-35-HTFの材質・仕上げ
| SNHS-HTF | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当)*1 PFAコーティング(頭部のみ) |
*1: ねじ部はコーティング時の焼付処理により変色しています。
用途
FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント
SNHS-M8-35-HTFの特長
- ボルト頭部のみにPFA(パーフルオロアルコキシアルカン)コーティング。ボルト頭部の耐薬品性を高めています。
- PFAコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
- 耐薬品性を高めるため、コーティングの膜厚を厚め(約50μm)にしています。ねじ部はコーティングしていないため、ねじ精度に影響ありません。
- シール座金(PFAコーティング)SWS-HTFと組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。SWS-HTF
使用上の注意
- 締めつけ時の摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。締めつけトルクは推奨締めつけトルク以下としてください。
- 締めつけにはソケット部の形状が六角のソケットレンチを使用してください。