寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M2-3-BK | M2 | 0.4 | 3 | 3.8 | 2 | 1.5 | 5 | 0.16 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-4-BK | M2 | 0.4 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 5 | 0.18 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-5-BK | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 5 | 0.2 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-6-BK | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 5 | 0.22 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-5-BK | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.67 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.71 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.8 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.88 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.96 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-20-BK | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 1.4 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-6-BK | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.5 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-8-BK | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.7 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.8 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2.3 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2.7 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3.2 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-8-BK | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-10-BK | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 2.7 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-10-BK | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4.7 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5.1 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5.8 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7.6 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-30-BK | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8.3 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 5 | 12 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 5 | 13 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 15 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-30-BK | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 5 | 17 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-35-BK | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 5 | 19 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 23 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 5 | 25 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-30-BK | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 5 | 28 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-35-BK | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 5 | 30 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 5 | 33 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-BK | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) ステンレスブラック |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
反射防止光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置/真空装置/一般産業機械
特長
- ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。
- 耐蝕性にすぐれています。SUS316Lと比べて8倍、SUS304と比べて32倍の耐蝕性があります。
- 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
- 深い黒色で機器・装置の意匠面に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
耐蝕性の比較
塩化第二鉄腐食試験(JIS G 0578)