• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

樹脂六角支柱(PEEK)

Plastic Hexagonal Standoffs - PEEK

SPE-HB

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性

形状図

SPE-HB樹脂六角支柱(PEEK)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2*1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-M3-4-HB M3 0.5 4 6 めねじ貫通穴 - 5 0.14 1,510 1,661 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-5-HB M3 0.5 5 6 めねじ貫通穴 - 5 0.17 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-6-HB M3 0.5 6 6 めねじ貫通穴 - 5 0.2 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-8-HB M3 0.5 8 6 めねじ貫通穴 - 5 0.27 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-10-HB M3 0.5 10 6 めねじ貫通穴 - 5 0.34 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-12-HB M3 0.5 12 6 めねじ貫通穴 - 5 0.41 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-15-HB M3 0.5 15 6 6 6 5 0.51 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-18-HB M3 0.5 18 6 6 6 5 0.61 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-20-HB M3 0.5 20 6 6 6 5 0.68 2,350 2,585 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-25-HB M3 0.5 25 6 6 6 5 0.85 2,600 2,860 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-30-HB M3 0.5 30 6 6 6 5 1.0 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-5-HB M4 0.7 5 7 めねじ貫通穴 - 5 0.22 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-6-HB M4 0.7 6 7 めねじ貫通穴 - 5 0.26 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-8-HB M4 0.7 8 7 めねじ貫通穴 - 5 0.35 1,990 2,189 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-10-HB M4 0.7 10 7 めねじ貫通穴 - 5 0.44 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-12-HB M4 0.7 12 7 めねじ貫通穴 - 5 0.53 2,320 2,552 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-15-HB M4 0.7 15 7 めねじ貫通穴 - 5 0.66 2,550 2,805 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-18-HB M4 0.7 18 7 8 8 5 0.79 2,700 2,970 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-20-HB M4 0.7 20 7 8 8 5 0.88 2,850 3,135 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-25-HB M4 0.7 25 7 8 8 5 1.1 3,200 3,520 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-30-HB M4 0.7 30 7 8 8 5 1.3 3,600 3,960 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-35-HB M4 0.7 35 7 8 8 5 1.5 3,950 4,345 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-6-HB M5 0.8 6 8 めねじ貫通穴 - 5 0.32 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-8-HB M5 0.8 8 8 めねじ貫通穴 - 5 0.42 2,080 2,288 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-10-HB M5 0.8 10 8 めねじ貫通穴 - 5 0.53 2,280 2,508 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-12-HB M5 0.8 12 8 めねじ貫通穴 - 5 0.63 2,470 2,717 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-15-HB M5 0.8 15 8 めねじ貫通穴 - 5 0.79 2,760 3,036 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-18-HB M5 0.8 18 8 めねじ貫通穴 - 5 0.95 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-20-HB M5 0.8 20 8 めねじ貫通穴 - 5 1.1 3,190 3,509 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-25-HB M5 0.8 25 8 10 10 5 1.4 3,500 3,850 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-30-HB M5 0.8 30 8 10 10 5 1.6 3,900 4,290 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-35-HB M5 0.8 35 8 10 10 5 1.9 4,350 4,785 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-40-HB M5 0.8 40 8 10 10 5 2.2 4,700 5,170 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-15-HB M6 1 15 10 めねじ貫通穴 - 5 1.2 3,660 4,026 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-18-HB M6 1 18 10 めねじ貫通穴 - 5 1.4 4,040 4,444 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-20-HB M6 1 20 10 めねじ貫通穴 - 5 1.6 4,340 4,774 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-25-HB M6 1 25 10 12 12 5 2.0 4,700 5,170 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-30-HB M6 1 30 10 12 12 5 2.4 5,350 5,885 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-35-HB M6 1 35 10 12 12 5 2.8 5,950 6,545 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-40-HB M6 1 40 10 12 12 5 3.2 6,550 7,205 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-50-HB M6 1 50 10 12 12 5 4.0 7,800 8,580 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-20-HB M8 1.25 20 13 めねじ貫通穴 - 5 2.6 5,790 6,369 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-25-HB M8 1.25 25 13 めねじ貫通穴 - 5 3.2 6,800 7,480 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-30-HB M8 1.25 30 13 めねじ貫通穴 - 5 3.9 7,790 8,569 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-35-HB M8 1.25 35 13 16 16 5 4.5 8,100 8,910 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-40-HB M8 1.25 40 13 16 16 5 5.2 9,050 9,955 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-50-HB M8 1.25 50 13 16 16 5 6.5 10,900 11,990 CAD カート カート 在庫品

*1: L2寸法の記載がないサイズにつきましては、めねじ貫通穴となります。
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
材質・仕上げ

SPE-HB
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PEEK製の六角支柱。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります