寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | H | A | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO-M4-YN | M4 | 0.7 | 20 | 10 | 8 | 10 | 0.39 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPO-M5-YN | M5 | 0.8 | 25 | 12 | 10 | 10 | 0.68 | 270 | 297 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPO-M6-YN | M6 | 1 | 32 | 16 | 12 | 10 | 1.4 | 400 | 440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPO-M8-YN | M8 | 1.25 | 40 | 20 | 16 | 10 | 2.9 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPO-YN | |
|---|---|
| 本体 | POM(ポリアセタール) |
| 耐熱温度*1 | 95℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。