寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-M4-N | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 20 | 0.092 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M5-N | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 20 | 0.14 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M6-N | M6 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0.28 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-N | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | 10 | 0.63 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M10-N | M10 | 1.5 | 17 | 8 | 10 | 1.3 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M12-N | M12 | 1.75 | 19 | 10 | 10 | 1.9 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPP-N/SPP-W | |
|---|---|
| 本体 | PP(ポリプロピレン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 65℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント