• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

樹脂ねじ(PTFE / 六角ボルト)

Plastic Screw PTFE / Hexagon Head Screw

SPT-H

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 電気絶縁性

形状図

SPT-H樹脂ねじ(PTFE / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
60

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SPT-M3-6-H M3 0.5 6 5.5 2 45 0.18 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
SPT-M3-8-H M3 0.5 8 5.5 2 45 0.2 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
SPT-M3-10-H M3 0.5 10 5.5 2 45 0.23 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
SPT-M3-12-H M3 0.5 12 5.5 2 45 0.25 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SPT-M3-16-H M3 0.5 16 5.5 2 45 0.3 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
SPT-M3-20-H M3 0.5 20 5.5 2 45 0.35 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
SPT-M4-8-H M4 0.7 8 7 2.8 79 0.41 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
SPT-M4-10-H M4 0.7 10 7 2.8 79 0.45 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SPT-M4-12-H M4 0.7 12 7 2.8 79 0.5 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
SPT-M4-16-H M4 0.7 16 7 2.8 79 0.58 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
SPT-M4-20-H M4 0.7 20 7 2.8 79 0.66 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SPT-M4-25-H M4 0.7 25 7 2.8 79 0.77 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SPT-M5-10-H M5 0.8 10 8 3.5 128 0.74 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
SPT-M5-12-H M5 0.8 12 8 3.5 128 0.8 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
SPT-M5-16-H M5 0.8 16 8 3.5 128 0.94 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
SPT-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 128 1.1 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
SPT-M5-25-H M5 0.8 25 8 3.5 128 1.2 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
SPT-M5-30-H M5 0.8 30 8 3.5 128 1.4 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
SPT-M6-10-H M6 1 10 10 4 181 1.2 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
SPT-M6-12-H M6 1 12 10 4 181 1.3 1,110 1,221 CAD カート 在庫品
SPT-M6-16-H M6 1 16 10 4 181 1.5 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
SPT-M6-20-H M6 1 20 10 4 181 1.7 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
SPT-M6-25-H M6 1 25 10 4 181 1.9 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
SPT-M6-30-H M6 1 30 10 4 181 2.1 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
SPT-M6-40-H M6 1 40 10 4 181 2.6 1,550 1,705 CAD カート 在庫品
SPT-M8-16-H M8 1.25 16 13 5.5 329 3 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
SPT-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.5 329 3.4 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
SPT-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.5 329 3.8 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
SPT-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.5 329 4.2 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
SPT-M8-40-H M8 1.25 40 13 5.5 329 5.1 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
SPT-M8-50-H M8 1.25 50 13 5.5 329 6 1,970 2,167 CAD カート 在庫品
SPT-M10-20-H M10 1.5 20 17 7 522 6.3 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
SPT-M10-25-H M10 1.5 25 17 7 522 7 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
SPT-M10-30-H M10 1.5 30 17 7 522 7.7 1,800 1,980 CAD カート 在庫品
SPT-M10-40-H M10 1.5 40 17 7 522 9 1,980 2,178 CAD カート 在庫品
SPT-M12-25-H M12 1.75 25 19 8 759 10 1,850 2,035 CAD カート 在庫品
SPT-M12-30-H M12 1.75 30 19 8 759 11 2,020 2,222 CAD カート 在庫品
SPT-M12-40-H M12 1.75 40 19 8 759 13 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
SPT-M12-50-H M12 1.75 50 19 8 759 15 2,540 2,794 CAD カート 在庫品
SPT-M12-60-H M12 1.75 60 19 8 759 17 2,770 3,047 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SPT-H
本体 PTFE(四ふっ化エチレン)(白)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PTFE(四ふっ化エチレン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります