• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

樹脂ワッシャ(PTFE)

Plastic Washer - PTFE

SPT-W

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 電気絶縁性

形状図

SPT-W樹脂ワッシャ(PTFE)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D t 呼び 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SPT-3-W 3.2 7 0.5 3 0.032 320 352 CAD カート 在庫品
SPT-4-W 4.3 9 0.8 4 0.082 370 407 CAD カート 在庫品
SPT-5-W 5.3 10 1 5 0.12 400 440 CAD カート 在庫品
SPT-6-W 6.4 12.5 1.6 6 0.3 460 506 CAD カート 在庫品
SPT-8-W 8.4 17 1.6 8 0.57 530 583 CAD カート 在庫品
SPT-10-W 10.5 21 2 10 1.1 630 693 CAD カート 在庫品
SPT-12-W 13 24 2.5 12 1.7 760 836 CAD カート 在庫品


関連サービス

材質・仕上げ

SPT-N/SPT-W
本体 PTFE(四ふっ化エチレン)(白)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PTFE(四ふっ化エチレン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品ねじを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります