寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-M3-6-F1 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 2 | 227 | 0.11 | 10 | 0.1 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M3-8-F1 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 2 | 227 | 0.11 | 10 | 0.12 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M3-10-F1 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 2 | 227 | 0.11 | 10 | 0.14 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M3-12-F1 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 2 | 227 | 0.11 | 10 | 0.15 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M3-15-F1 | M3 | 0.5 | 15 | 6 | 1.75 | 2 | 227 | 0.11 | 10 | 0.17 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M3-16-F1 | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.75 | 2 | 227 | 0.11 | 10 | 0.18 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M3-20-F1 | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.75 | 2 | 227 | 0.11 | 10 | 0.2 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M3-25-F1 | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 1.75 | 2 | 227 | 0.11 | 10 | 0.24 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-6-F1 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 2.3 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.15 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-8-F1 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.18 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-10-F1 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.2 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-12-F1 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.23 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-15-F1 | M4 | 0.7 | 15 | 8 | 2.3 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.27 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-16-F1 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.28 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-20-F1 | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.33 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-25-F1 | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 2.3 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.4 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M5-10-F1 | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 2 | 688 | 0.44 | 10 | 0.46 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M5-12-F1 | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 2 | 688 | 0.44 | 10 | 0.5 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M5-15-F1 | M5 | 0.8 | 15 | 10 | 2.8 | 2 | 688 | 0.44 | 10 | 0.57 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M5-16-F1 | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 2 | 688 | 0.44 | 10 | 0.63 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M5-20-F1 | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.8 | 2 | 688 | 0.44 | 10 | 0.73 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M5-25-F1 | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 2 | 688 | 0.44 | 10 | 0.83 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPV-F1 | |
|---|---|
| 本体 | PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 150℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械特長
- PVDF製の十字穴付き皿小ねじ。
- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性