• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

SPV-M3-F1

樹脂ねじ(PVDF / 十字穴付き皿小ねじ)

Plastic Cross Recessed Flat Head Machine Screws - PVDF

  • 耐薬品

形状図

SPV-F1樹脂ねじ(PVDF / 十字穴付き皿小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
L
すべて
6
8
10
12
15
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPV-M3-6-F1 M3 0.5 6 6 1.75 2 227 0.11 10 0.1 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SPV-M3-8-F1 M3 0.5 8 6 1.75 2 227 0.11 10 0.12 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SPV-M3-10-F1 M3 0.5 10 6 1.75 2 227 0.11 10 0.14 1,510 1,661 CAD カート カート 在庫品
SPV-M3-12-F1 M3 0.5 12 6 1.75 2 227 0.11 10 0.15 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SPV-M3-15-F1 M3 0.5 15 6 1.75 2 227 0.11 10 0.17 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SPV-M3-16-F1 M3 0.5 16 6 1.75 2 227 0.11 10 0.18 1,590 1,749 CAD カート カート 在庫品
SPV-M3-20-F1 M3 0.5 20 6 1.75 2 227 0.11 10 0.2 1,590 1,749 CAD カート カート 在庫品
SPV-M3-25-F1 M3 0.5 25 6 1.75 2 227 0.11 10 0.24 1,630 1,793 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SPV-F1
本体 PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
耐熱温度*1 150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

特長

  • PVDF製の十字穴付き皿小ねじ。
  • PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
  • 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
  • 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品ねじを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

SPV-F1にはこのような商品があります

耐薬品ねじにはこのような商品があります