寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSLG-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.64 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.81 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.86 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.9 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.9 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 1.28 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-25 | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 1.45 | 4,930 | 5,423 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 1.4 | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 1.6 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 1.8 | 3,980 | 4,378 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2.3 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2.7 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.5 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.8 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-15 | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3.3 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3.7 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 4.4 | 6,430 | 7,073 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 5.1 | 7,000 | 7,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4.7 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.2 | 4,930 | 5,423 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.8 | 5,380 | 5,918 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6.7 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7.3 | 6,430 | 7,073 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVSLG | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 高強度ステンレス六角穴付きボルトSNSLG(SNSLG)のガス抜き穴つきタイプ。
- 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| SUS316L*1 | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 1000 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 800 |
| 伸び(mm) | 0.3d |
*1: 社内規格値です。SNSLGの製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
その他の機械的性質はSNSLGをご参照ください。SNSLG