寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAI-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.12 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAI-4-F | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.31 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAI-5-F | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.45 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAI-6-F | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 1.2 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAI-8-F | 8 | 8.4 | 17 | 1.6 | 2.3 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SWAI-F | |
|---|---|
| 本体 | UNS N06600(インコネル600相当*1) |
*1: Inconelおよびインコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 酸化性・還元性の無機および有機酸に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
- 塩素イオンによる耐応力腐蝕割れ性にすぐれています。
- アンモニアに対してほぼ完全な耐蝕性を示します。
- すぐれた耐熱性・耐クリープ性。600℃付近でも、高い強度を保持します。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| インコネル(UNS N06600) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 548-695 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 205-352 | 205以上 |
| 伸び(%) | 35-55 | 40以上 |
| 硬度(HRB) | 65-85 | 90以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| インコネル(UNS N06600) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.42 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 207 | 193 |
| 比熱(J/kg・K) | 444 | 500 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 1.0 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 16.7 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 13.4×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。