単位 : mm
品番 | 適用スタッド径 | A | W | B | h | C | H | E | F | K | O | G | 質量(g) | 価格(円/個) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8-336-400-200 | 6 | 33 | 25 | 20 | 12 | 3.4 | 8.8 | 7 | 11 | 25 | 3.6 | 0.5 | 5 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
●リテーナを使用しないときは、G=0です。
●カップ・スプリングを使用するときはTMTに2mm加算してください。カップ・スプリングが利用できるのは適用スタッド径6mmのリセプタクルのみです。
D8-336-400-200の材質・仕上げ
D8 | |
---|---|
リセプタクル本体 | ステンレス ドライフィルム潤滑剤 |
D8-336-400-200の特長
- フレームの任意の位置に取りつけできます。
- フレームに確実に固定できます。
- φ3のリベットを使用して取りつけてください。
取りつけ穴寸法
スタッドの選定
ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。TMT・適用スタッド
単位 : mm
TMT ドア・フレームの形状からTMTを計算してください。 |
品番 | 最大荷重(N) | 適用スタッド品番 | スタッド径 |
---|---|---|---|---|
マイナス溝(ステンレス製) D8-SSD8-SS-CRD8-SS-S |
||||
2.5-3.4 | D8-336-400-200 | 240 | D8-316-110-200 | 6 |
3.5-4.4 | D8-316-111-200 | |||
4.5-5.4 | D8-316-112-200 | |||
5.5-6.4 | D8-316-113-200 | |||
6.5-7.4 | D8-316-114-200 | |||
7.5-8.4 | D8-316-115-200 | |||
8.5-9.4 | D8-316-116-200 | |||
9.5-10.4 | D8-316-117-200 | |||
10.5-11.4 | D8-316-118-200 | |||
11.5-12.4 | D8-316-119-200 | |||
12.5-13.4 | D8-316-120-200 | |||
13.5-14.4 | D8-316-121-200 | |||
14.5-15.4 | D8-316-122-200 | |||
15.5-16.4 | D8-316-123-200 | |||
16.5-17.4 | D8-316-124-200 | |||
17.5-18.4 | D8-316-125-200 |