寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-M4-10-H | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 481 | 0.39 | 50 | 0.26 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M4-12-H | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 481 | 0.39 | 50 | 0.29 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M4-15-H | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.8 | 481 | 0.39 | 50 | 0.28 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M4-20-H | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 481 | 0.39 | 50 | 0.4 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M4-25-H | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 481 | 0.39 | 50 | 0.48 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M5-10-H | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 797 | 0.8 | 50 | 0.43 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M5-12-H | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 797 | 0.8 | 50 | 0.46 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M5-15-H | M5 | 0.8 | 15 | 8 | 3.5 | 797 | 0.8 | 50 | 0.52 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M5-20-H | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 797 | 0.8 | 50 | 0.64 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M5-25-H | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 797 | 0.8 | 50 | 0.76 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M5-30-H | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 797 | 0.8 | 50 | 0.87 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M5-35-H | M5 | 0.8 | 35 | 8 | 3.5 | 797 | 0.8 | 50 | 0.99 | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M6-10-H | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1136 | 1.2 | 20 | 0.69 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M6-12-H | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 1136 | 1.2 | 20 | 0.75 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M6-15-H | M6 | 1 | 15 | 10 | 4 | 1136 | 1.2 | 20 | 0.72 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M6-20-H | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 1136 | 1.2 | 20 | 0.98 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M6-25-H | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 1136 | 1.2 | 20 | 1.2 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M6-30-H | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 1136 | 1.2 | 20 | 1.4 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M6-35-H | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 1136 | 1.2 | 20 | 1.5 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M6-40-H | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 1136 | 1.2 | 20 | 1.7 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M8-10-H | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5.5 | 2088 | 3.2 | 10 | 1.5 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M8-12-H | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5.5 | 2088 | 3.2 | 10 | 1.6 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M8-15-H | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 5.5 | 2088 | 3.2 | 10 | 1.7 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M8-20-H | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.5 | 2088 | 3.2 | 10 | 2 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M8-25-H | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.5 | 2088 | 3.2 | 10 | 2.3 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPC-M8-30-H | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.5 | 2088 | 3.2 | 10 | 2.6 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPC-H | |
|---|---|
| 本体 | PC(ポリカーボネート)(透明) |
| 耐熱温度*1 | 115℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
電気・電子機器特長
- PC(ポリカーボネート)製の六角ボルト。
- PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性