• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ(プラスティックねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)

Plastic Hex Head Screws - PEEK

SPE-H

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性

形状図

SPE-H樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
8
10
12
15
20
25
100
30
16
35
40
45
50
70

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-M4-8-H M4 0.7 8 7 2.8 全ねじ 738 0.47 10 0.26 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-10-H M4 0.7 10 7 2.8 全ねじ 738 0.47 10 0.29 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-12-H M4 0.7 12 7 2.8 全ねじ 738 0.47 10 0.31 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-15-H M4 0.7 15 7 2.8 全ねじ 738 0.47 10 0.36 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-20-H M4 0.7 20 7 2.8 全ねじ 738 0.47 10 0.42 1,770 1,947 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-25-H M4 0.7 25 7 2.8 全ねじ 738 0.47 10 0.48 1,980 2,178 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-100-H M4 0.7 100 7 2.8 全ねじ 738 0.47 10 1.5 18,000 19,800 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-10-H M5 0.8 10 8 3.5 全ねじ 1234 0.96 10 0.46 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-12-H M5 0.8 12 8 3.5 全ねじ 1234 0.96 10 0.51 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-15-H M5 0.8 15 8 3.5 全ねじ 1234 0.96 10 0.59 1,610 1,771 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 全ねじ 1234 0.96 10 0.67 1,610 1,771 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-25-H M5 0.8 25 8 3.5 全ねじ 1234 0.96 10 0.78 2,670 2,937 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-30-H M5 0.8 30 8 3.5 全ねじ 1234 0.96 10 0.88 2,940 3,234 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-100-H M5 0.8 100 8 3.5 全ねじ 1234 0.96 10 2.4 22,000 24,200 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-10-H M6 1 10 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 0.75 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-12-H M6 1 12 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 0.81 2,520 2,772 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-15-H M6 1 15 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 0.93 2,520 2,772 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-16-H M6 1 16 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 0.95 2,600 2,860 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-20-H M6 1 20 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 1 2,940 3,234 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-25-H M6 1 25 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 1.2 4,310 4,741 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-30-H M6 1 30 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 1.3 4,940 5,434 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-35-H M6 1 35 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 1.5 4,940 5,434 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-40-H M6 1 40 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 1.6 4,940 5,434 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-45-H M6 1 45 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 1.8 7,310 8,041 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-50-H M6 1 50 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 1.9 7,850 8,635 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-100-H M6 1 100 10 4 全ねじ 1749 1.64 10 3.3 27,600 30,360 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-10-H M8 1.25 10 13 5.5 全ねじ 3261 3.68 5 1.6 3,210 3,531 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-12-H M8 1.25 12 13 5.5 全ねじ 3261 3.68 5 1.8 3,210 3,531 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-15-H M8 1.25 15 13 5.5 全ねじ 3261 3.68 5 1.9 3,210 3,531 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.5 全ねじ 3261 3.68 5 2.1 3,210 3,531 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.5 全ねじ 3261 3.68 5 2.4 3,210 3,531 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.5 全ねじ 3261 3.68 5 2.8 3,670 4,037 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-35-H M8 1.25 35 13 5.5 全ねじ 3261 3.68 5 3.1 4,120 4,532 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-40-H M8 1.25 40 13 5.5 全ねじ 3261 3.68 5 3.4 4,120 4,532 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-45-H M8 1.25 45 13 5.5 全ねじ 3261 3.68 5 3.7 4,980 5,478 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-50-H M8 1.25 50 13 5.5 30 3261 3.68 5 4.1 4,980 5,478 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-100-H M8 1.25 100 13 5.5 全ねじ 3261 3.68 5 7.2 16,500 18,150 CAD カート カート 在庫品
SPE-M10-15-H M10 1.5 15 17 7 全ねじ 5256 7.9 1 3.6 1,400 1,540 CAD カート - 在庫品
SPE-M10-20-H M10 1.5 20 17 7 全ねじ 5256 7.9 1 4 1,430 1,573 CAD カート - 在庫品
SPE-M10-25-H M10 1.5 25 17 7 全ねじ 5256 7.9 1 4.4 1,510 1,661 CAD カート - 在庫品
SPE-M10-30-H M10 1.5 30 17 7 全ねじ 5256 7.9 1 4.8 1,660 1,826 CAD カート - 在庫品
SPE-M10-35-H M10 1.5 35 17 7 全ねじ 5256 7.9 1 5.2 1,660 1,826 CAD カート - 在庫品
SPE-M10-40-H M10 1.5 40 17 7 全ねじ 5256 7.9 1 5.6 1,660 1,826 CAD カート - 在庫品
SPE-M10-45-H M10 1.5 45 17 7 全ねじ 5256 7.9 1 6 1,820 2,002 CAD カート - 在庫品
SPE-M10-50-H M10 1.5 50 17 7 35 5256 7.9 1 6.4 1,840 2,024 CAD カート - 在庫品
SPE-M12-20-H M12 1.75 20 19 8 全ねじ 7650 13.64 1 5.4 2,960 3,256 CAD カート - 在庫品
SPE-M12-25-H M12 1.75 25 19 8 全ねじ 7650 13.64 1 6.2 3,450 3,795 CAD カート - 在庫品
SPE-M12-30-H M12 1.75 30 19 8 全ねじ 7650 13.64 1 7 3,950 4,345 CAD カート - 在庫品
SPE-M12-35-H M12 1.75 35 19 8 全ねじ 7650 13.64 1 7.8 4,190 4,609 CAD カート - 在庫品
SPE-M12-40-H M12 1.75 40 19 8 全ねじ 7650 13.64 1 8.6 4,450 4,895 CAD カート - 在庫品
SPE-M12-45-H M12 1.75 45 19 8 全ねじ 7650 13.64 1 9.4 4,450 4,895 CAD カート - 在庫品
SPE-M12-50-H M12 1.75 50 19 8 全ねじ 7650 13.64 1 10 4,450 4,895 CAD カート - 在庫品
SPE-M12-70-H M12 1.75 70 19 8 全ねじ 7650 13.64 1 13 4,710 5,181 CAD カート - 在庫品
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
材質・仕上げ

SPE-H
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PEEK製の六角ボルト。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEK製の六角ナットSPE-Nがあります。SPE-N

SPE-H樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)


仕様変更のご案内

樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)SPE-M4-Hの仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250806_SPE-H/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

樹脂ねじ(プラスティックねじ)を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

樹脂ねじ(プラスティックねじ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります