• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)

SPE-M1.4-6-MC1

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種)

Plastic Cross Recessed Micro Pan Head Machine Screws - PEEK - Type 1

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 微細
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性

SPE-M1.4-6-MC1の形状図

SPE-MC1樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-M1.4-6-MC1 M1.4 0.3 6 2 0.5 SKCHB-M1.4 82 0.030 10 0.05 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



SPE-M1.4-6-MC1の特長

  • PEEK製の精密機器用微細ねじ(0番1種)。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSKCHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

SPE-M1.4-6-MC1の材質・仕上げ

SPE-MC1
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


関連サービス

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSKCHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
専用ビットSKCHBSKCHB

SPE-MC1樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種)

専用マグネットドライバSRDSRD

SPE-MC1樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

SPE-M1.4-MC1にはこのような商品があります

SPE-MC1にはこのような商品があります