• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ(プラスティックねじ)

樹脂六角袋ナット(POM)

Plastic Cap Nut - POM

SPO-CN

  • 耐薬品

形状図

SPO-CN樹脂六角袋ナット(POM)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPO-M3-CN M3 0.5 3 5.5 5.4 10 0.10 180 198 CAD カート カート 在庫品
SPO-M4-CN M4 0.7 4 7 6.2 10 0.19 190 209 CAD カート カート 在庫品
SPO-M5-CN M5 0.8 7 8 11 10 0.39 220 242 CAD カート カート 在庫品
SPO-M6-CN M6 1 9 10 12 10 0.74 260 286 CAD カート カート 在庫品
SPO-M8-CN M8 1.25 6 13 15 10 1.9 320 352 CAD カート カート 在庫品

●M5・M6・M8はJIS1形、M4はJIS3形、M3は独自規格となります。
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
SPO-CN
本体 POM(ポリアセタール)
耐熱温度*1 95℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策

特長

  • 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
  • ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

樹脂ねじ(プラスティックねじ)を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

樹脂ねじ(プラスティックねじ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります