単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO-M3-CN | M3 | 0.5 | 3 | 5.5 | 5.4 | 10 | 0.10 | 180 | 198 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●M5・M6・M8はJIS1形、M4はJIS3形、M3は独自規格となります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SPO-M3-CNの材質・仕上げ
| SPO-CN | |
|---|---|
| 本体 | POM(ポリアセタール) |
| 耐熱温度*1 | 95℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。