• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ(プラスティックねじ)

SPO-M4-YN

樹脂蝶ナット(POM)

Plastic Wing Nut - POM

  • 耐薬品

SPO-M4-YNの形状図

SPO-YN樹脂蝶ナット(POM)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 H A 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPO-M4-YN M4 0.7 20 10 8 10 0.39 220 242 CAD カート カート 在庫品
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
SPO-M4-YNの材質・仕上げ

SPO-YN
本体 POM(ポリアセタール)
耐熱温度*1 95℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備

SPO-M4-YNの特長

  • 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
  • 工具を使用せずに脱着が可能です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

樹脂ねじ(プラスティックねじ)を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

SPO-YNにはこのような商品があります

樹脂ねじ(プラスティックねじ)にはこのような商品があります