寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-M8-10-H | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.1 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-12-H | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.2 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-15-H | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.3 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-20-H | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.5 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-25-H | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.7 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-30-H | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.9 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-40-H | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 2.2 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPP-H | |
|---|---|
| 本体 | PP(ポリプロピレン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 65℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント







/14306_1.jpg?upd=20250619085805&awscf_publishdate=2025-11-28 15:20)