単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-M8-40-H | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 2.2 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SPP-M8-40-Hの特長
- PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。
- 塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性
SPP-M8-40-Hの材質・仕上げ
| SPP-H | |
|---|---|
| 本体 | PP(ポリプロピレン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 65℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
関連サービス
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント