廃止のご案内
硬質ポリ塩化ビニル(H-PVC)製 樹脂ねじ 「SPPVC」 シリーズを、下記の通り廃止いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230220/
をご確認ください。
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPPVC-M3-N | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | 0.07 | - |
| SPPVC-M4-N | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 0.13 | - |
| SPPVC-M5-N | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 0.18 | - |
| SPPVC-M6-N | M6 | 1 | 10 | 5 | 0.40 | - |
| SPPVC-M8-N | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | 0.84 | - |
| SPPVC-M10-N | M10 | 1.5 | 17 | 8 | 1.9 | - |
| SPPVC-M12-N | M12 | 1.75 | 19 | 10 | 2.8 | - |
関連サービス
材質・仕上げ
| SPPVC-N | |
|---|---|
| 本体 | H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)(グレー) |
| 耐熱温度*1 | 60℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない環境でも使用できます。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性