• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ(プラスティックねじ)

SPS-M3-C

樹脂ねじ(PPS / 六角穴付きボルト)

Plastic Screw PPS / Socket Head Cap Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 高比強度

形状図

SPS-C樹脂ねじ(PPS / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
L
すべて
6
8
10
12
15
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPS-M3-6-C M3 0.5 6 5.5 3 2.5 558 0.29 20 0.15 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SPS-M3-8-C M3 0.5 8 5.5 3 2.5 558 0.29 20 0.17 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SPS-M3-10-C M3 0.5 10 5.5 3 2.5 558 0.29 20 0.19 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SPS-M3-12-C M3 0.5 12 5.5 3 2.5 558 0.29 20 0.2 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SPS-M3-15-C M3 0.5 15 5.5 3 2.5 558 0.29 20 0.25 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SPS-M3-20-C M3 0.5 20 5.5 3 2.5 558 0.29 20 0.29 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
SPS-C
本体 PPS(ポリフェニレンサルファイド)
(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
耐熱温度*1 200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
  • 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

樹脂ねじ(プラスティックねじ)を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

SPS-Cにはこのような商品があります

樹脂ねじ(プラスティックねじ)にはこのような商品があります