寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | L2 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M4-8-H | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 966 | 0.69 | 10 | 0.33 | 400 | 440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-10-H | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 966 | 0.69 | 10 | 0.36 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-12-H | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 966 | 0.69 | 10 | 0.4 | 510 | 561 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-15-H | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 966 | 0.69 | 10 | 0.46 | 590 | 649 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-20-H | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 966 | 0.69 | 10 | 0.53 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-25-H | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 966 | 0.69 | 10 | 0.62 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-8-H | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1548 | 1.23 | 10 | 0.54 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-10-H | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1548 | 1.23 | 10 | 0.59 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-12-H | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1548 | 1.23 | 10 | 0.64 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-15-H | M5 | 0.8 | 15 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1548 | 1.23 | 10 | 0.75 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-20-H | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1548 | 1.23 | 10 | 0.86 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-25-H | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1548 | 1.23 | 10 | 0.99 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-30-H | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1548 | 1.23 | 10 | 1.1 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-10-H | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 全ねじ | 2028 | 2.05 | 10 | 0.96 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-12-H | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 全ねじ | 2028 | 2.05 | 10 | 1 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-15-H | M6 | 1 | 15 | 10 | 4 | 全ねじ | 2028 | 2.05 | 10 | 1.2 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-20-H | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 全ねじ | 2028 | 2.05 | 10 | 1.3 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-25-H | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 全ねじ | 2028 | 2.05 | 10 | 1.5 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-30-H | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 全ねじ | 2028 | 2.05 | 10 | 1.7 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-40-H | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 全ねじ | 2028 | 2.05 | 10 | 2.1 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-15-H | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3701 | 5.48 | 5 | 2.4 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-20-H | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3701 | 5.48 | 5 | 2.7 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-25-H | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3701 | 5.48 | 5 | 3.1 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-30-H | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3701 | 5.48 | 5 | 3.4 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-40-H | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3701 | 5.48 | 5 | 4.1 | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-50-H | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 5.5 | 30 | 3701 | 5.48 | 5 | 4.8 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M10-20-H | M10 | 1.5 | 20 | 17 | 7 | 全ねじ | 5438 | 8.87 | 1 | 5.1 | 890 | 979 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPS-M10-25-H | M10 | 1.5 | 25 | 17 | 7 | 全ねじ | 5438 | 8.87 | 1 | 5.6 | 920 | 1,012 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPS-M10-30-H | M10 | 1.5 | 30 | 17 | 7 | 全ねじ | 5438 | 8.87 | 1 | 6.2 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPS-M10-40-H | M10 | 1.5 | 40 | 17 | 7 | 全ねじ | 5438 | 8.87 | 1 | 7.2 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPS-M10-50-H | M10 | 1.5 | 50 | 17 | 7 | 25 | 5438 | 8.87 | 1 | 8.3 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPS-M12-20-H | M12 | 1.75 | 20 | 19 | 8 | 全ねじ | 6805 | 13.7 | 1 | 7.3 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPS-M12-25-H | M12 | 1.75 | 25 | 19 | 8 | 全ねじ | 6805 | 13.7 | 1 | 8 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPS-M12-30-H | M12 | 1.75 | 30 | 19 | 8 | 全ねじ | 6805 | 13.7 | 1 | 8.7 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPS-M12-40-H | M12 | 1.75 | 40 | 19 | 8 | 全ねじ | 6805 | 13.7 | 1 | 11 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPS-M12-50-H | M12 | 1.75 | 50 | 19 | 8 | 全ねじ | 6805 | 13.7 | 1 | 12 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | - | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPS-H | |
|---|---|
| 本体 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶)(ガラス繊維40%) |
| 耐熱温度*1 | 200℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性



/14306_1.jpg?upd=20250619085800&awscf_publishdate=2025-06-24 18:35)