寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | D | t | 呼び | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-3-W | 3.2 | 7 | 0.5 | 3 | 20 | 0.025 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-4-W | 4.3 | 9 | 0.8 | 4 | 20 | 0.065 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-5-W | 5.3 | 10 | 1 | 5 | 20 | 0.094 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 6 | 10 | 0.24 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | 8 | 10 | 0.46 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-10-W | 10.5 | 21 | 2 | 10 | 5 | 0.86 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-12-W | 13 | 24 | 2.5 | 12 | 5 | 1.3 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPS-N/SPS-W | |
|---|---|
| 本体 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶)(ガラス繊維40%) |
| 耐熱温度*1 | 200℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性