廃止のご案内
下記の通り、樹脂ねじ SPVシリーズの材料を変更いたします。材料変更に伴い、SPVシリーズを廃止し、後継品 SPV1シリーズを発売いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250611-1_SPV/
をご確認ください。
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-M8-10-H | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5.5 | 1803 | 1.56 | 10 | 2.2 | - |
| SPV-M8-12-H | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5.5 | 1803 | 1.56 | 10 | 2.4 | - |
| SPV-M8-15-H | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 5.5 | 1803 | 1.56 | 10 | 2.5 | - |
| SPV-M8-20-H | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.5 | 1803 | 1.56 | 10 | 2.9 | - |
| SPV-M8-25-H | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.5 | 1803 | 1.56 | 10 | 3.3 | - |
| SPV-M8-30-H | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.5 | 1803 | 1.56 | 10 | 3.8 | - |
| SPV-M8-35-H | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5.5 | 1803 | 1.56 | 10 | 4.3 | - |
| SPV-M8-40-H | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.5 | 1803 | 1.56 | 10 | 4.7 | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPV-H | |
|---|---|
| 本体 | PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 150℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
特長
- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性