寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVC-M4-10-H-IV | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.3 | - |
| SPVC-M4-12-H-IV | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.33 | - |
| SPVC-M4-16-H-IV | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.38 | - |
| SPVC-M4-20-H-IV | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.44 | - |
| SPVC-M4-25-H-IV | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.51 | - |
| SPVC-M4-30-H-IV | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.58 | - |
| SPVC-M4-35-H-IV | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.65 | - |
| SPVC-M4-10-H-GR | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.3 | - |
| SPVC-M4-12-H-GR | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.33 | - |
| SPVC-M4-16-H-GR | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.38 | - |
| SPVC-M4-20-H-GR | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.44 | - |
| SPVC-M4-25-H-GR | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.51 | - |
| SPVC-M4-30-H-GR | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.58 | - |
| SPVC-M4-35-H-GR | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.65 | - |
| SPVC-M5-10-H-IV | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.48 | - |
| SPVC-M5-12-H-IV | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.53 | - |
| SPVC-M5-16-H-IV | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.62 | - |
| SPVC-M5-20-H-IV | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.7 | - |
| SPVC-M5-25-H-IV | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.81 | - |
| SPVC-M5-30-H-IV | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.92 | - |
| SPVC-M5-35-H-IV | M5 | 0.8 | 35 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1 | - |
| SPVC-M5-40-H-IV | M5 | 0.8 | 40 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1.1 | - |
| SPVC-M5-10-H-GR | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.48 | - |
| SPVC-M5-12-H-GR | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.53 | - |
| SPVC-M5-16-H-GR | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.62 | - |
| SPVC-M5-20-H-GR | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.7 | - |
| SPVC-M5-25-H-GR | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.81 | - |
| SPVC-M5-30-H-GR | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.92 | - |
| SPVC-M5-35-H-GR | M5 | 0.8 | 35 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1 | - |
| SPVC-M5-40-H-GR | M5 | 0.8 | 40 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1.1 | - |
| SPVC-M6-10-H-IV | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.78 | - |
| SPVC-M6-12-H-IV | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.85 | - |
| SPVC-M6-16-H-IV | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.97 | - |
| SPVC-M6-20-H-IV | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.1 | - |
| SPVC-M6-25-H-IV | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.3 | - |
| SPVC-M6-30-H-IV | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.4 | - |
| SPVC-M6-35-H-IV | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.6 | - |
| SPVC-M6-40-H-IV | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.7 | - |
| SPVC-M6-50-H-IV | M6 | 1 | 50 | 10 | 4 | 670 | 1 | 2 | - |
| SPVC-M6-10-H-GR | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.78 | - |
| SPVC-M6-12-H-GR | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.85 | - |
| SPVC-M6-16-H-GR | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.97 | - |
| SPVC-M6-20-H-GR | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.1 | - |
| SPVC-M6-25-H-GR | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.3 | - |
| SPVC-M6-30-H-GR | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.4 | - |
| SPVC-M6-35-H-GR | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.6 | - |
| SPVC-M6-40-H-GR | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.7 | - |
| SPVC-M6-50-H-GR | M6 | 1 | 50 | 10 | 4 | 670 | 1 | 2 | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPVC-H | |
|---|---|
| 本体 | H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル) |
| 耐熱温度*1 | 35℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対しても、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない雰囲気においても使用できます。
- 使用可能温度*1(min./max.):-10℃/35℃
-
アイボリとグレーの2色から選択できます。
IV----アイボリ
GR----グレー - 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性
廃止および後継品販売のご案内
H-PVC製の樹脂ねじは2022年1月24日(月)受注分をもちまして廃止いたします。一部を除き、後継品(新商品)を2022年1月25日(火)から販売いたします。
詳しくは
https://www.nbk1560.com/news/2021/20210512_H-PVC_SPVC/
をご確認ください。