寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSL-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 5 | 0.2 | 530 | 583 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 5 | 0.22 | 490 | 539 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 2 | 1.5 | 5 | 0.26 | 490 | 539 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 3.8 | 2 | 1.5 | 5 | 0.3 | 490 | 539 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M2-12 | M2 | 0.4 | 12 | 3.8 | 2 | 1.5 | 5 | 0.34 | 490 | 539 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M2-16 | M2 | 0.4 | 16 | 3.8 | 2 | 1.5 | 5 | 0.42 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 5 | 0.38 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2 | 5 | 0.41 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 5 | 0.47 | 490 | 539 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 | 5 | 0.53 | 490 | 539 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 2.5 | 2 | 5 | 0.59 | 490 | 539 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M2.5-16 | M2.5 | 0.45 | 16 | 4.5 | 2.5 | 2 | 5 | 0.71 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.67 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.71 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.8 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.88 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 0.96 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 1.2 | 470 | 517 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-5 | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.4 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.5 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.7 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.8 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 430 | 473 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2.3 | 510 | 561 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2.7 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3.2 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 2.2 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 2.7 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 430 | 473 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 510 | 561 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4.3 | 510 | 561 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4.7 | 510 | 561 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5.1 | 510 | 561 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5.8 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7.6 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8.3 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5 | 11 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 5 | 12 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 5 | 13 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 15 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 5 | 17 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSL-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 5 | 19 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械特長
- 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- 非磁性。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
- 一部サイズは、クリーン洗浄・クリーン梱包済みのSNSL-UCLがあります。SNSL-UCL
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
廃止のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。六角穴付きボルトの一部サイズを廃止いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250210/
をご確認ください。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。