82 六角穴付きボルト・キャップボルト
六角穴付きボルトとは
六角穴付きボルトとは、頭部に六角形の穴が開いているボルト(ねじ)です。
キャップボルトやキャップスクリュー、CAPと呼ばれることがあります。
六角形の穴に六角レンチを差し込み、すべての辺に力を加えて締結するため、ゆるみにくく高強度に締結することができます。
また、ねじ用ドライバーやスパナと比較して作業をするためのスペースが必要にならないため、狭い場所で作業をすることができます。
産業用装置や各種機械をはじめとした幅広い分野で使用されています。
主な種類としては、
① 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
最も一般的なタイプで、円筒形の頭部を持ちます。高強度・高トルクの締結に適しています。
② 六角穴付きボタンボルト
頭部が丸みを帯びた低頭形状で、美観を重視するパネル部や外装部品に適しています。
さらに、頭部の曲面形状により角部への電界集中を抑えられるため、高電圧が印加される装置や放電リスクのある環境
(真空装置、電子ビーム装置、X線装置など)では、キャップボルトに比べて放電やリークを起こしにくい特長があります。
③ 六角穴付き皿ボルト
皿状の頭部により、締結面と面一(つらいち)に仕上げることができ、突出を避けたい箇所に適しています。
④ 六角穴付き止めねじ(ホーローセット、いもねじ)
頭部がなくねじ部のみで構成され、機械部品の固定や位置決めをするために先端で部材を押し付けて固定するねじです。
などがあります。
関連記事:六角穴付きボルト(キャップボルト)とは
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)82
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングボルト - 完全ボール | クランピングボルト - 完全ボール | クランピングボルト - セラミックボール | ||||||
| 品番 | SCB-M12-80-R | SCBS-M12-80-R | SCBS-M12-80-CE | ||||||
| 特長 | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ.セラミックボール | ||||||
| 価格(税別) | 390円~ | 1,260円~ | 2,650円~ | ||||||
| 材質 | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
| ねじの呼び | M12 | M12 | M12 | ||||||
| ねじ長さ | 82 | 82 | 82 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。