• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付き極低頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile

SSHS

  • スペース
  • 装飾

形状図

SSHS六角穴付き極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHS-M2-4 M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.11 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-5 M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.13 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-6 M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.15 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-8 M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.19 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-10 M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.23 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-12 M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.29 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-4 M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.23 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.26 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.29 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.35 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-10 M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.41 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-12 M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.47 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-4 M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.36 1,810 1,991 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-5 M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.4 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.44 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.53 1,110 1,221 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.61 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-12 M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.69 1,190 1,309 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-5 M4 0.7 5 8 1.5 2 2.5 1.5 10 0.83 1,570 1,727 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-6 M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.5 10 0.89 690 759 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-8 M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1 720 792 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-10 M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.2 750 825 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-12 M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.3 770 847 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-16 M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.6 840 924 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-6 M5 0.8 6 9 1.5 3 3 3.1 10 0.73 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-8 M5 0.8 8 9 1.5 3 3 3.1 10 0.98 860 946 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-10 M5 0.8 10 9 1.5 3 3 3.1 10 1.2 860 946 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-12 M5 0.8 12 9 1.5 3 3 3.1 10 1.5 870 957 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-16 M5 0.8 16 9 1.5 3 3 3.1 10 2 890 979 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-20 M5 0.8 20 9 1.5 3 3 3.1 10 2.5 900 990 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-25 M5 0.8 25 9 1.5 3 3 3.1 10 3.3 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-6 M6 1 6 10 1.5 3 4 5.3 10 1.2 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-8 M6 1 8 10 1.5 3 4 5.3 10 1.6 900 990 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-10 M6 1 10 10 1.5 3 4 5.3 10 1.9 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-12 M6 1 12 10 1.5 3 4 5.3 10 2.3 930 1,023 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-16 M6 1 16 10 1.5 3 4 5.3 10 3 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-20 M6 1 20 10 1.5 3 4 5.3 10 3.8 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-25 M6 1 25 10 1.5 3 4 5.3 10 4.8 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-30 M6 1 30 10 1.5 3 4 5.3 10 5.5 1,240 1,364 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-8 M8 1.25 8 13 1.5 4 5 12 10 3 2,410 2,651 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-10 M8 1.25 10 13 1.5 4 5 12 10 3.6 2,290 2,519 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-12 M8 1.25 12 13 1.5 4 5 12 10 4.2 1,620 1,782 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-16 M8 1.25 16 13 1.5 4 5 12 10 5.4 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-20 M8 1.25 20 13 1.5 4 5 12 10 6.7 1,690 1,859 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-25 M8 1.25 25 13 1.5 4 5 12 10 8.3 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-30 M8 1.25 30 13 1.5 4 5 12 10 10 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-10 M10 1.5 10 16 1.5 5 6 25 10 4.6 2,720 2,992 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-12 M10 1.5 12 16 1.5 5 6 25 10 5.6 2,430 2,673 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-16 M10 1.5 16 16 1.5 5 6 25 10 7.6 2,210 2,431 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-20 M10 1.5 20 16 1.5 5 6 25 10 9.6 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-25 M10 1.5 25 16 1.5 5 6 25 10 12 2,460 2,706 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-30 M10 1.5 30 16 1.5 5 6 25 10 15 2,720 2,992 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
材質・仕上げ

SSHS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
    SSHS----SUSXM7製(SUS304相当)
    SSHL----SUS316L製
  • SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • SUS316Lは非磁性です。
  • 一部サイズは、クリーン洗浄・クリーン梱包済みのSSHS-UCLがあります。SSHS-UCL
  • SSHLSSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

SSHS六角穴付き極低頭ボルト


関連商品

薄板固定用を標準化。SSHS-UC
SSHS-UC

SSHS六角穴付き極低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります