寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSM-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.93 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.6 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.9 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 3.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 4.1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 3.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 3.9 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 4.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 5.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 6.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6.6 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9.9 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 11 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 16 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2 | 18 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | 20 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 22 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
| SVSM-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | 25 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SVSM | |
|---|---|
| 本体 | 純モリブデン |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/スパッタリング装置/高温炉特長
- モリブデン六角穴付きボルトSNSMのガス抜き穴つきタイプ。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。
- 高温環境下での真空引きのサポートに。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用上の注意
酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。機械的性質
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 515 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 380 | 205以上 |
| 伸び(%) | 15 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 10.2 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 327 | 193 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.058 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 142 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 5.1×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。