M2 六角穴付きボルト・キャップボルト

 

六角穴付きボルトとは

六角穴付きボルトとは、頭部に六角形の穴が開いているボルト(ねじ)です。
キャップボルトやキャップスクリュー、CAPと呼ばれることがあります。
六角形の穴に六角レンチを差し込み、すべての辺に力を加えて締結するため、ゆるみにくく高強度に締結することができます。
また、ねじ用ドライバーやスパナと比較して作業をするためのスペースが必要にならないため、狭い場所で作業をすることができます。
産業用装置や各種機械をはじめとした幅広い分野で使用されています。

主な種類としては、
① 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
最も一般的なタイプで、円筒形の頭部を持ちます。高強度・高トルクの締結に適しています。

② 六角穴付きボタンボルト
頭部が丸みを帯びた低頭形状で、美観を重視するパネル部や外装部品に適しています。
さらに、頭部の曲面形状により角部への電界集中を抑えられるため、高電圧が印加される装置や放電リスクのある環境
(真空装置、電子ビーム装置、X線装置など)では、キャップボルトに比べて放電やリークを起こしにくい特長があります。

③ 六角穴付き皿ボルト
皿状の頭部により、締結面と面一(つらいち)に仕上げることができ、突出を避けたい箇所に適しています。

④ 六角穴付き止めねじ(ホーローセット、いもねじ)
頭部がなくねじ部のみで構成され、機械部品の固定や位置決めをするために先端で部材を押し付けて固定するねじです。
などがあります。

関連記事:六角穴付きボルト(キャップボルト)とは

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
写真 精密機器用六角穴付きボルト 精密機器用六角穴付きボルト 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) 六角穴付きボルト(SUS316L) 高強度チタン六角穴付きボルト りん青銅六角穴付きボルト 六角穴付き低頭ボルト
品名 精密機器用六角穴付きボルト 精密機器用六角穴付きボルト 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) 六角穴付きボルト(SUS316L) 高強度チタン六角穴付きボルト りん青銅六角穴付きボルト 六角穴付き低頭ボルト
品番 SNS-M2 SNS-M2-MS SNSS-M2 SNSS-M2-UCL SNSS-M2-BK SNSL-M2 SNSTG-M2 SNSP-M2 SLH-M2
特長 精密機器用 精密機器用 精密機器用
六角穴付きボルト
クリーン洗浄・クリーン梱包済み 反射防止
耐蝕
耐熱
耐蝕
非磁性
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
非磁性 省スペース
低頭
DIN 7984に準拠
価格(税別) 390円~ 390円~ 460円~ 990円~ 1,330円~ 490円~ 1,520円~ 1,660円~ 1,650円~
材質 スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L 64チタン C5191(りん青銅) スティール
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) - - ステンレスブラック - 特殊化学研磨処理 - 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNS-M2-3 SNS-M2-4 SNS-M2-5 SNS-M2-6 SNS-M2-3-MS SNS-M2-5-MS SNSS-M2-10 SNSS-M2-3 SNSS-M2-4 SNSS-M2-5 SNSS-M2-6 SNSS-M2-8 SNSS-M2-10-UCL SNSS-M2-3-UCL SNSS-M2-4-UCL SNSS-M2-5-UCL SNSS-M2-6-UCL SNSS-M2-8-UCL SNSS-M2-3-BK SNSS-M2-4-BK SNSS-M2-5-BK SNSS-M2-6-BK SNSL-M2-10 SNSL-M2-12 SNSL-M2-16 SNSL-M2-5 SNSL-M2-6 SNSL-M2-8 SNSTG-M2-4 SNSTG-M2-5 SNSTG-M2-6 SNSTG-M2-8 SNSP-M2-4 SNSP-M2-5 SNSP-M2-6 SNSP-M2-8 SLH-M2-10 SLH-M2-12 SLH-M2-5 SLH-M2-6 SLH-M2-8
写真 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト 六角穴付き低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト 六角穴付き低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SSH-M2 SLH-M2-TZB SSH-M2-EL SSH-M2-EL-ALK SLHS-M2 SLHS-M2-UCL SSHS-M2 SSHS-M2-UCL SSHS-M2-ALK
特長 省スペース
極低頭
省スペース
低頭
DIN 7984に準拠
省スペース
極低頭
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
省スペース
低頭
省スペース
低頭
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
省スペース
極低頭
省スペース
極低頭
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
価格(税別) 710円~ 2,100円~ 870円~ 1,130円~ 2,000円~ 650円~ 960円~ 1,210円~ 1,260円~
材質 スティール スティール スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒) 三価クロメート処理 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ - - - - -
ねじの呼び M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SSH-M2-10 SSH-M2-12 SSH-M2-4 SSH-M2-5 SSH-M2-6 SSH-M2-8 SLH-M2-10-TZB SLH-M2-12-TZB SLH-M2-5-TZB SLH-M2-6-TZB SLH-M2-8-TZB SSH-M2-10-EL SSH-M2-12-EL SSH-M2-4-EL SSH-M2-5-EL SSH-M2-6-EL SSH-M2-8-EL SSH-M2-10-EL-ALK SSH-M2-12-EL-ALK SSH-M2-4-EL-ALK SSH-M2-5-EL-ALK SSH-M2-6-EL-ALK SSH-M2-8-EL-ALK SLHS-M2-10 SLHS-M2-12 SLHS-M2-5 SLHS-M2-6 SLHS-M2-8 SLHS-M2-10-UCL SLHS-M2-12-UCL SLHS-M2-5-UCL SLHS-M2-6-UCL SLHS-M2-8-UCL SSHS-M2-10 SSHS-M2-12 SSHS-M2-4 SSHS-M2-5 SSHS-M2-6 SSHS-M2-8 SSHS-M2-10-UCL SSHS-M2-12-UCL SSHS-M2-4-UCL SSHS-M2-5-UCL SSHS-M2-6-UCL SSHS-M2-8-UCL SSHS-M2-10-ALK SSHS-M2-12-ALK SSHS-M2-4-ALK SSHS-M2-5-ALK SSHS-M2-6-ALK SSHS-M2-8-ALK
写真 六角穴付き小頭ボルト 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)
品名 六角穴付き小頭ボルト 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)
品番 SNSS-M2-SD SNSS-M2-SD-ALK SSHS-M2-SD SSHS-M2-SD-ALK SNSL-M2-SD SSHH-M2-C22 SVSS-M2 SVSS-M2-SD SVSL-M2-SD
特長 小頭
省スペース
小頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
小頭
省スペース
極低頭
小頭
省スペース
ナイロン溶着
小頭
耐熱
耐蝕性
非磁性
耐薬品
極低頭
省スペース
スタンダード スタンダード
小頭
小頭
耐蝕
非磁性
価格(税別) 1,780円~ 2,030円~ 2,130円~ 2,830円~ 1,050円~ 2,300円~ 3,990円~ 4,520円~ 10,900円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L ハステロイ相当 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L
表面処理 - - - - - - - - -
ねじの呼び M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNSS-M2-3-SD SNSS-M2-4-SD SNSS-M2-5-SD SNSS-M2-6-SD SNSS-M2-3-SD-ALK SNSS-M2-4-SD-ALK SNSS-M2-5-SD-ALK SNSS-M2-6-SD-ALK SSHS-M2-5-SD SSHS-M2-6-SD SSHS-M2-8-SD SSHS-M2-5-SD-ALK SSHS-M2-6-SD-ALK SSHS-M2-8-SD-ALK SNSL-M2-10-SD SNSL-M2-12-SD SNSL-M2-16-SD SNSL-M2-5-SD SNSL-M2-6-SD SNSL-M2-8-SD SSHH-M2-10-C22 SSHH-M2-12-C22 SSHH-M2-4-C22 SSHH-M2-5-C22 SSHH-M2-6-C22 SSHH-M2-8-C22 SVSS-M2-10 SVSS-M2-3 SVSS-M2-4 SVSS-M2-5 SVSS-M2-6 SVSS-M2-8 SVSS-M2-3-SD SVSS-M2-4-SD SVSS-M2-5-SD SVSS-M2-6-SD SVSL-M2-10-SD SVSL-M2-12-SD SVSL-M2-16-SD SVSL-M2-5-SD SVSL-M2-6-SD SVSL-M2-8-SD
写真 モリブデン六角穴付き皿ボルト
品名 モリブデン六角穴付き皿ボルト
品番 SNFCM-M2
特長 耐熱
価格(税別) 2,740円~
材質 純モリブデン
表面処理 -
ねじの呼び M2
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 SNFCM-M2-10 SNFCM-M2-5 SNFCM-M2-6 SNFCM-M2-8

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)