• 特殊ねじ
  • 機能性ステンレスねじ

高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

High Strength Stainless Steel Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

SNSLG-ALK

  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • ゆるみ止め
  • 高比強度

形状図

SNSLG-ALK高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSLG-M3-6-ALK M3 0.5 6 5.5 3 2.5 10 0.71 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-8-ALK M3 0.5 8 5.5 3 2.5 10 0.88 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-10-ALK M3 0.5 10 5.5 3 2.5 10 0.96 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-12-ALK M3 0.5 12 5.5 3 2.5 10 1 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-15-ALK M3 0.5 15 5.5 3 2.5 10 1 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-20-ALK M3 0.5 20 5.5 3 2.5 10 1.4 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-25-ALK M3 0.5 25 5.5 3 2.5 10 1.6 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-8-ALK M4 0.7 8 7 4 3 10 1.6 1,680 1,848 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-10-ALK M4 0.7 10 7 4 3 10 1.8 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-12-ALK M4 0.7 12 7 4 3 10 2 1,710 1,881 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-15-ALK M4 0.7 15 7 4 3 10 2.3 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-20-ALK M4 0.7 20 7 4 3 10 2.7 1,790 1,969 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-25-ALK M4 0.7 25 7 4 3 10 3.2 1,850 2,035 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-10-ALK M5 0.8 10 8.5 5 4 10 2.7 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-12-ALK M5 0.8 12 8.5 5 4 10 3 1,890 2,079 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-15-ALK M5 0.8 15 8.5 5 4 10 3.5 1,920 2,112 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-20-ALK M5 0.8 20 8.5 5 4 10 4 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-25-ALK M5 0.8 25 8.5 5 4 10 4.8 2,040 2,244 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-30-ALK M5 0.8 30 8.5 5 4 10 5.6 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-12-ALK M6 1 12 10 6 5 10 5.1 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-15-ALK M6 1 15 10 6 5 10 5.8 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-20-ALK M6 1 20 10 6 5 10 6.5 1,920 2,112 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-25-ALK M6 1 25 10 6 5 10 7.6 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-30-ALK M6 1 30 10 6 5 10 8.3 2,070 2,277 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSLG-ALK
本体 SUS316L
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

省スペース化・軽量化
ねじの戻り止め・脱落防止
機器・装置構造体/一般産業機械

特長

  • ナイロン溶着つきの高強度ステンレス製六角穴付きボルト。
  • 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO4762)」をご参照ください。

機械的性質

品番・強度区分 特性
引張強さ(N/mm2 0.2%耐力(N/mm2 伸び(mm)
SNSLG-ALK *1 1000 800 0.3d
A2-70・A4-70*2 700 450 0.4d
A2-50・A4-50*2 500 210 0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピース(処理前の素材)を使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


透磁率の比較

品番・材質 透磁率
SNSLGSUS316L 1.008
SNSLSUS316L 1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値はナイロン溶着加工前の材質での参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能性ステンレスねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

機能性ステンレスねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります