90 機能性ステンレスねじ
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)90
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 二相ステンレス六角ボルト | ||||||||
| 品番 | SNHDS-M24-90 | ||||||||
| 特長 | 高強度 耐蝕 磁性あり |
||||||||
| 価格(税別) | 7,480円~ | ||||||||
| 材質 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M24 | ||||||||
| ねじ長さ | 90 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質