SUS316L HiMo 機能性ステンレスねじ・ボルト
選定条件
- 材質2SUS316L HiMo
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | |||||||
| 品番 | SNSX-88 | SNSX-109 | |||||||
| 特長 | 高強度 耐熱 耐蝕 非磁性 |
高強度 耐熱 耐蝕 非磁性 |
|||||||
| 価格(税別) | 160円~ | 370円~ | |||||||
| 材質 | SUS316L HiMo | SUS316L HiMo | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M6 ~ M12 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNSX-M3-88 SNSX-M4-88 SNSX-M5-88 SNSX-M6-88 SNSX-M8-88 | SNSX-M10-109 SNSX-M12-109 SNSX-M6-109 SNSX-M8-109 |