• 特殊ねじ
  • 機能性ステンレスねじ

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile - 316L Stainless Steel

SSHL

  • スペース
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 装飾

形状図

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 B t L1 最大締めつ
けトルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHL-M3-6 M3 0.5 6 6 1.5 2 1.3 1 10 0.44 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M3-8 M3 0.5 8 6 1.5 2 1.3 1 10 0.53 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M3-10 M3 0.5 10 6 1.5 2 1.3 1 10 0.61 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M4-6 M4 0.7 6 8 2 2.5 1.5 2 10 0.89 1,580 1,738 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M4-8 M4 0.7 8 8 2 2.5 1.5 2 10 1 1,580 1,738 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M4-10 M4 0.7 10 8 2 2.5 1.5 2 10 1.2 1,580 1,738 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M5-8 M5 0.8 8 9 3 3 1.5 5 10 0.98 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M5-10 M5 0.8 10 9 3 3 1.5 5 10 1.2 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SSHL-M5-12 M5 0.8 12 9 3 3 1.5 5 10 1.5 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSHL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
    SSHS----SUSXM7製(SUS304相当)
    SSHL----SUS316L製
  • SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • SUS316Lは非磁性です。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済みのSSHL-UCLがあります。SSHL-UCL
  • SSHLSSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

SSHL六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能性ステンレスねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

機能性ステンレスねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります