寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t max. | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHL-M3-6-UCL | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 10 | 0.44 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHL-M3-8-UCL | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 10 | 0.53 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHL-M3-10-UCL | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 10 | 0.61 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHL-M4-6-UCL | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10 | 0.89 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHL-M4-8-UCL | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10 | 1 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHL-M4-10-UCL | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10 | 1.2 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHL-M5-8-UCL | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 0.98 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHL-M5-10-UCL | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 1.2 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHL-M5-12-UCL | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 1.5 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SSHL-UCL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L USC洗浄 |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
機器・装置の省スペース化FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
特長
- SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- SUS304相当のSSHS-UCLがあります。