4 薄板固定ねじ

首下の逃がし加工や、不完全ねじ部を含む円筒部を短くすることにより、薄板を隙間なく固定できるねじです。
厚さが薄い板金やシートなどを固定する際に、ワッシャーが不要になったり、締結不良を防止します。
薄板の組みつけ工程の効率向上に貢献します。


薄板固定用ねじについて、詳しくはこちら

➀ 薄板固定用ねじ( -UC)
首下に逃がし加工を施したシリーズ。0.1mmの薄板にも対応

② 座金組込みねじ(-SUC)
通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を含む円筒部が短いため、締結可能な板厚が半分以下です。

③ 皿小ねじ(-SUC)
座面をカットした皿小ねじ。薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止。

    


選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)4
写真 六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) フランジ付きボタンボルト(薄板固定用) 十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用)
品名 六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) フランジ付きボタンボルト(薄板固定用) 十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用)
品番 SSHS-M3-4-UC SSHS-M3-4-UC-ALK SFBS-M3-4-UC SNMS-M3-4-UC SNF-M3-4-TBZ-SUC SNF-M4-4-TBZ-SUC SNF-M3-4-TBZ-SUC-ALK SNF-M4-4-TBZ-SUC-ALK SNFS-M3-4-SUC
特長 薄板固定用(板厚0.1mm以上)
省スペース
極低頭
極低頭
省スペース
薄板固定用(板厚0.1mm以上)
ナイロン溶着
フランジ付き
省スペース
薄板固定用(板厚0.1mm以上)
トラス小ねじ
省スペース
薄板固定用(板厚0.1mm以上)
低頭
省スペース
薄板固定用
低頭
省スペース
薄板固定用
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
低頭
省スペース
薄板固定用
価格(税別) 2,500円~ 3,410円~ 2,550円~ 2,200円~ 700円~ 800円~ 1,700円~ 1,850円~ 800円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M3 M3 M3 M3 M3 M4 M3 M4 M3
ねじ長さ 4 4 4 4 4 4 4 4 4
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき)
品名 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき)
品番 SNFS-M4-4-SUC SNFS-M3-4-SUC-ALK SNFS-M4-4-SUC-ALK
特長 低頭
省スペース
薄板固定用
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
価格(税別) 850円~ 2,400円~ 2,550円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M4 M3 M4
ねじ長さ 4 4 4
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
薄板固定ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

駆動部形状を選ぶ

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

特長・機能を選ぶ

加工を選ぶ