薄板固定ねじ /頭部形状:皿

首下の逃がし加工や、不完全ねじ部を含む円筒部を短くすることにより、薄板を隙間なく固定できるねじです。
厚さが薄い板金やシートなどを固定する際に、ワッシャーが不要になったり、締結不良を防止します。
薄板の組みつけ工程の効率向上に貢献します。


薄板固定用ねじについて、詳しくはこちら

➀ 薄板固定用ねじ( -UC)
首下に逃がし加工を施したシリーズ。0.1mmの薄板にも対応

② 座金組込みねじ(-SUC)
通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を含む円筒部が短いため、締結可能な板厚が半分以下です。

③ 皿小ねじ(-SUC)
座面をカットした皿小ねじ。薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止。

    


選定条件
  • 頭部形状を選ぶ
写真 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき)
品名 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき)
品番 SNF-TBZ-SUC SNF-TBZ-SUC-ALK SNFS-SUC SNFS-SUC-ALK
特長 低頭
省スペース
薄板固定用
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
低頭
省スペース
薄板固定用
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
価格(税別) 500円~ 900円~ 600円~ 1,140円~
材質 スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - -
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNF-M3-TBZ-SUC SNF-M4-TBZ-SUC SNF-M5-TBZ-SUC SNF-M6-TBZ-SUC SNF-M3-TBZ-SUC-ALK SNF-M4-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-TBZ-SUC-ALK SNF-M6-TBZ-SUC-ALK SNFS-M3-SUC SNFS-M4-SUC SNFS-M5-SUC SNFS-M6-SUC SNFS-M3-SUC-ALK SNFS-M4-SUC-ALK SNFS-M5-SUC-ALK SNFS-M6-SUC-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
薄板固定ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

駆動部形状を選ぶ

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

特長・機能を選ぶ

加工を選ぶ