• 特殊ねじ
  • 工具

SKND-SLOT6

狭所作業対応プレートドライバ

Special Low Profile Screwdriver in Extremely Limited Access Spaces

  • スペース

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSKNDSKND)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


SKND-SLOT6の形状図

SKND-SLOT狭所作業対応プレートドライバ寸法図

単位 : mm

品番 s
すりわり用呼び幅
L a 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SKND-SLOT6 6 10 0.8 26 960 1,056 CAD カート 在庫品


SKND-SLOT6の材質・仕上げ

SKND-SLOT
本体プレート 炭素鋼
無電解ニッケルメッキ
ビット止め金具 炭素工具鋼
無電解ニッケルメッキ
ビット 合金鋼
クロムメッキ

用途

機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし

SKND-SLOT6の特長

  • すりわり用の、ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。
  • 狭い作業スペースで使用可能です。
  • 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。
  • 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。
  • ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。

使用上の注意

  • ねじまわし以外の用途で使用しないでください。
  • 金属製のため、通電する箇所では使用しないでください。
  • ねじのリセス形状に合ったビットを使用してください。
  • 本ページの使用方法を守って使用してください。


使用方法

ハンドル部を手でしっかりと保持して使用してください。

SKND-SLOT狭所作業対応プレートドライバ

ねじの上部に作業スペースがある場合は、ビット部を押さえつけることで安定して作業ができます。

SKND-SLOT狭所作業対応プレートドライバ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

工具を他の条件で探す

材質を選ぶ(チタン)

工具にはこのような商品があります