工具 /駆動部形状:ヘクサロビュラ穴
選定条件
- 駆動部形状を選ぶヘクサロビュラ穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ | ヘクサロビュラショートビット | ヘクサロビュラレンチ | ||||||
| 品番 | SKX-N | SKXB | SKX | ||||||
| 特長 | 狭所作業対応工具 ヘクサロビュラねじ用 |
ヘクサロビュラねじ用 | ヘクサロビュラねじ用 | ||||||
| 価格(税別) | 780円~ | 800円~ | 630円~ | ||||||
| 材質 | - | スティール | スティール | ||||||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | ||||||
| ねじの呼び | - | - | - | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SKX-10N SKX-15N SKX-20N SKX-25N SKX-4N SKX-5N SKX-6N SKX-8N | SKXB-10 SKXB-15 SKXB-20 SKXB-25 SKXB-3 SKXB-30 SKXB-4 SKXB-5 SKXB-6 SKXB-8 | SKX-10 SKX-15 SKX-20 SKX-25 SKX-30 SKX-4 SKX-40 SKX-45 SKX-5 SKX-6 SKX-8 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)